Publikovat produkty
Samira Wall-Mounted Basin
Samira Wall-Mounted Basin

    Samira Wall-Mounted Basin

    The Samira Wall-Mounted Basin is a compact and stylish rectangular sink.

    The wall-mounted basin is designed with the bowl on the left and storage on the right.

    The basin’s sleek matte finish is a perfect touch of luxury for your smaller bathrooms.

    Constructed using a Solid Surface material, the Samira Basin is built to be easily maintainable so that it continues looking brand new for many years to come.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasamira-wall-mounted-basin
    • Skupina výrobkůWall Mount Basins
    • Skupina produktůSamira
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)29
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks