Publikovat produkty
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull
Scalo Cabinetry Pull

    Scalo Cabinetry Pull

    With an organic, half-moon shape, the Scalo offers an elegant take on traditional cabinetry pulls.

    With the ability to be installed vertically or horizontally, it allows you to easily adapt the product to suit and provide an indulgent finish to your space.

    Constructed from Solid Brass and treated with a PVD brushed copper finish, the Scalo promotes stylish understatement.

    Browse through our range of cupboard and cabinetry pulls, handles and knobs to ensure a pleasingly consistent look for your bathroom, kitchen and laundry spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotascalo-cabinetry-pull
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůScalo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)35
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.05
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Hardware
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Popis Uniclass 2015General hardware
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware