Publikovat produkty
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel single sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaseba-single-sink-550mm-overflow
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůSeba
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)200
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)11.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks