Publikovat produkty
Sola Garden Hose Tap
Sola Garden Hose Tap
Sola Garden Hose Tap
Sola Garden Hose Tap
Sola Garden Hose Tap
Sola Garden Hose Tap

    Sola Garden Hose Tap

    The Sola Garden Hose Tap is an elegant yet functional addition to your home’s outdoor area. Constructed from durable 316 stainless steel, it can be easily retrofitted to your existing plumbing. The Sola Garden Hose Tap is available in five premium finishes, allowing you to coordinate with your home’s existing fixtures.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasola-garden-hose-tap
    • Skupina výrobkůTapware
    • Skupina produktůSola
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)157
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)101
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 316
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCPrůtokový regulátor
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets