Publikovat produkty
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel
Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry T Pull - Stainless Steel

    Maintaining the classic T-bar design, but created in a smaller format, the Tezra Cabinetry T Pull is both practical and subtly refined. It can be installed both vertically and horizontally, to suit your individual style or preference. Constructed from Stainless Steel, the Tezra will create a refined, modern look to enhance your space.

    Browse through our range of other cabinetry handles to bring eye-catching consistency to your kitchen, laundry or bathroom spaces.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatezra-cabinetry-t-pull-ss
    • Skupina výrobkůHardware
    • Skupina produktůTezra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-09-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)20
    • Šířka (mm)90
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.06
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Popis Uniclass 2015Pull handles
    • Číslo OmniClass23-21 19 17 13
    • Název OmniClassCasework Component Hardware