Publikovat produkty
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    A clean, round design instantly defines the contemporary Ukiyo. This acrylic freestanding bath features a matte white finish, offering a unique textural element to your design. 

    Ukiyo acts as a luxurious focal point in the bathroom, with its generous depth creating an immersive spa-like experience. Its gentle contours will soften the feel of your space for unrivalled relaxation.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • Skupina výrobkůBaths
    • Skupina produktůUkiyo
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)1280
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)148
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs