Publikovat produkty
Vera Single Sink 560mm
Vera Single Sink 560mm

    Vera Single Sink 560mm

    Offering ensured durability and outstanding functionality, the VERA’s resistance to impact and damage will keep it looking exceptional for years to come. Our VERA single sink is an ideal size for everyday use and perfect for hand-washing large dishes. Designed to suit your space – install the sink above or under your benchtop.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavera-single-sink-560mm
    • Skupina výrobkůKitchen Sinks
    • Skupina produktůVera
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)560
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 13
    • Název OmniClassDual Sinks