Publikovat produkty
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round
Zaaha Toilet Button Round

    Zaaha Toilet Button Round

    We’ve come up with a way to make your toilet more stylish and practical! Let us introduce you to our Zaaha Toilet Button. With a modern, seamless look, the Zaaha is wall mounted and features two flush options; half flush and full flush to give to help give you control over your water usage.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazaaha-toilet-button-round
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůZaaha
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)248
    • Hloubka (mm)9.5
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.7
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
    • Popis Uniclass 2015WC cistern fittings
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties