Publikovat produkty
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail
Elysian Double Towel Rail

    Elysian Double Towel Rail

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

    Adding another level of sophistication to your bathroom comes effortlessly with the Elysian Double Towel Rail. It has specifically been designed to elegantly hold two full-sized towels, while allowing ample drying and hanging space. Easy installation, effortless functionality and an attractive appearance mean you can add multiple rails to your bathroom within easy reach and without any worries.

    Features:

    – Solid brass construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)

    Dimensions:

    – Length 750mm
    – Fixing distance (centre to centre) 700mm
    – Projection 116mm
    – Backplate diameter 53mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaelysian-double-towel-rail
    • Skupina výrobkůTowel Rails
    • Skupina produktůElysian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)53
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)116
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Číslo OmniClass23-31 25 25
    • Název OmniClassTowel Bars