Publikovat produkty
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    Zuri Undercounter Rectangle Basin 520mm (Large)

    A rectangular undercounter basin with a flush, smart appearance, the Zuri enhances bathroom or powder room spaces. Its solid surface construction ensures superior strength and resistance, while its gloss white finish reinforces its aesthetic appeal.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotazuri-rectangle-undercounter-basin-520mm-large
    • Skupina výrobkůUnder mount Basins
    • Skupina produktůZuri
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)168
    • Šířka (mm)520
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálPevný povrch
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)11.1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks