Publikovat produkty
Arch Wall Mirror 600x750mm
Arch Wall Mirror 600x750mm
Arch Wall Mirror 600x750mm
Arch Wall Mirror 600x750mm
Arch Wall Mirror 600x750mm
Arch Wall Mirror 600x750mm

    Arch Wall Mirror 600x750mm

    Whether you’re looking to create the illusion of higher ceilings or need a contrast of silhouettes, our Arch Wall Mirror is guaranteed to captivate.

    Traditionally seen as a vintage style point, arch mirrors have established their mark in the design space and proven that they aren’t limited to one aesthetic.

    This mirror is constructed from durable 304 stainless steel and is available in five of our signature colours: brushed brass, brushed gunmetal, brushed copper, stainless steel, and matte black.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarch-wall-mirror-600x750mm
    • Skupina výrobkůMirrors
    • Skupina produktůABI
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-02-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)30
    Související
    • Hlavní materiálStainless steel 304
    • Vedlejší materiálMirror Glass
    • Navrženo vAustrálie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)10.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors