Publikovat produkty
Vika floor screen with luminaire, 427
Vika floor screen with luminaire, 427
    Abstracta

    Vika floor screen with luminaire, 427

    In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

    Specifikace
    • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVika-floor-screen-with-luminaire-427
    • Skupina výrobkůAcoustic
    • Skupina produktůVika
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1540
    • Šířka (mm)427
    • Hloubka (mm)231
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Oceánie Afrika