Publikovat produkty
Bob floor
ZERO

Bob floor

4.6 z 5 hvězdiček4.6(17 recenze)
In collaboration with well-known furniture brand Blå Station, Zero has provided their Bob sofa system with a fixture that takes its contours to new heights while being anchored in the backrest. Zero also offers a freestanding floor-lamp version and a pendant with the same likeable, round character. A dimmable LED behind a convex glare shield provides intimate and screened-off illumination; available in standard black or white. LED 10W/3000K.
Specifikace
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation On floor. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBob_floor
  • Skupina výrobkůBob
  • Skupina produktůFloor
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2016
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)815
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_32
  • Popis Uniclass 2015Free standing luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika