Publikovat produkty
Roof deck
Roof deck
    ACH
    Archivovány

    Roof deck

    The aim, from a commercial point of view, is to cover all alternatives and variations when completing the waterproofing of a roof deck that is: To offer systems with both elastomeric and plastomeric sheets. To offer both single layer and double layer systems.
    Specifikace
    • The waterproofing sheets guarantee cover tightness. They rebar feature selection in each work which is governed by: Membrane Type Required performance The armor types available are: Glass fiber: provides excellent dimensional stability. It is used exclusively for attachment by welding. Polyester felt (PF): provides high mechanical strength (tear, puncture, etc.) Felt compound by reinforced and stabilized polyester (FP-VF) with the advantages of both solutions. Auxiliary blades are availables in a wide of 333 mm called reinforcing band. The nomenclature used for the asphaltic sheets will be SBS and AAP for Elastomers and Plastomers respectively.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRoofdeck
    • Skupina výrobkůPanels
    • Skupina produktůRoof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyisokyanurát PIR
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_12_20
    • Popis Uniclass 2015Deck systems
    • Kód CSI MasterFormat 201403 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Cast Roof Decks
    • Číslo OmniClass23-13 35 23 13
    • Název OmniClassStructural Roof Decks
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction