Publikovat produkty
Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel profile for roofing

4.2 z 5 hvězdiček4.2(12 recenze)
Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Specifikace
  • Europerfil EUROMODUL®44 self-supporting steel profile for roofing (5.174.44). Depth of profile 44 mm, cover width 860 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curved (minimum radius 450 mm).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeuromodul_44_cs
  • Skupina výrobkůRoofing
  • Skupina produktůMetal profile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)44
  • Šířka (mm)860
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha