Publikovat produkty
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm
    Acquabella

    ARQ ZERO Shower Tray 1000x800mm

    Shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces.The new ARQ shower tray with its new ZERO texture, a minimal microtexture perfectly adapted to the requirements, needs and the most current trends of the market.
    Specifikace
    • Resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaARQ_ZERO_Shower_Tray_1000x800mm
    • Skupina výrobkůArq
    • Skupina produktůShower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)34
    Související
    • Hlavní materiálPolyuretan
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Číslo OmniClass23-31 15 11
    • Název OmniClassBath Shower Units

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika
    Ålandy
    Afghánistán
    Egypt
    Albánie
    Bahrain
    Andorra
    Irák
    Belgie
    Írán
    Bělorusko
    Izrael
    Bosna a Hercegovina
    Jemen
    Bulharsko
    Jordánsko
    Černá Hora
    Katar
    Česká republika
    Kuvajt
    Chorvatsko
    Libanon
    Dánsko
    Omán
    Estonsko
    Palestinská území
    Faerské ostrovy
    Saúdská Arábie
    Finsko
    Spojené arabské emiráty
    Francie
    Sýrie
    Gibraltar
    Turecko
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Itálie
    Jan Mayen
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Rusko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Vatikán
    Velká Británie
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu