Publikovat produkty
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    The XPS  Series are weather-resistant, insulated stainless steel access panels for exterior applications
    Specifikace
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Skupina výrobkůAccess Panels
    • Skupina produktůExterior Access Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 29
    • Název OmniClassAccess Panels