Publikovat produkty
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    The TM Series Access Panel is an all-purpose panel for installation in an opening in wallboard, plaster, masonry, brick or panelling.  The 1" flange covers the cut opening.  Provide access to a wide variety of wall or ceiling installations including plumbing, HVAC and communications.

    Specifikace
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-TM
    • Skupina výrobkůAccess Panels
    • Skupina produktůNon-Rated Access Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Popis Uniclass 2015Access panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 29
    • Název OmniClassAccess Panels