Publikovat produkty
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
The TMP panel provides a nearly seamless look for interior walls & ceilings. A paintable access panel with a metal flange that is recessed 3/4" from the face of the frame for application of plaster.
Specifikace
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Skupina výrobkůAccess Panels
  • Skupina produktůNon-Rated Access Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
  • Popis Uniclass 2015Access panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 29
  • Název OmniClassAccess Panels