Publikovat produkty
JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Wall FD

The FD series are our insulated fire-rated access panels  with a standard 1" trim insulated fire-rated access panels for 2 hour wall assemblies
Specifikace
  • Frame & Trim: 16 gauge steel with a 1” flange. Welded-on masonry anchor.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Universal turn ring and key lock (U).

    Sizes: Minimum 8" x 8", Maximum 48" x 48". See Model FD2 for lengths greater than 48".

    Fire-Rating of FD, FDSS & HGFD:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-Fire-Rated-Wall-FD
  • Skupina výrobkůAccess Panels
  • Skupina produktůFire-Rated Access Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 29
  • Název OmniClassAccess Panels