Publikovat produkty
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

The HSP is JL's toughest access panel in 7 gauge steel with detention lock prep and several detention lock options. Heavy duty hinges are welded to the the heavy duty frame, and the door rests on heavy duty stops. Ideal for detention snd security facilities.
Specifikace
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-HSP
  • Skupina výrobkůAccess Panels
  • Skupina produktůSecurity Access Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 29
  • Název OmniClassAccess Panels