Publikovat produkty
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

The TME Series is a concealed frame flush access panel for plaster features recessed trim of metal lath for plastering, which is totally concealed. The paintable door can be matched to surrounding wall or ceiling for a coordinated look.
Specifikace
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • Skupina výrobkůAccess Panels
  • Skupina produktůNon-Rated Access Panels
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
  • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 29
  • Název OmniClassAccess Panels