Publikovat produkty
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Select the stainless steel finish TMS Series Access Panels for wallboard, plaster or masonry openings.  The attractive 1" trim covers the edges of the opening, providing a clean look for any installation.
    Specifikace
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaActivar-AP-TMS
    • Skupina výrobkůAccess Panels
    • Skupina produktůNon-Rated Access Panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Popis Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 29
    • Název OmniClassAccess Panels