Publikovat produkty
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)

    A flush floor door with integral gutter to drain moisture away from the door opening.

    Specifikace
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaActivar-FD-FLDD
    • Skupina výrobkůAccess Panels
    • Skupina produktůFloor Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
    • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
    • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Číslo OmniClass23-17 11 27
    • Název OmniClassAccess Doors