Publikovat produkty
MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security
Acudor

MS-7000 Secuiry Doors, for Medium Security

Application

  • For use in medium security jails, prisons, psychiatric institutions, etc.
  • Medium duty security access door

Product Features

  • 12 Gauge door and frame
  • A one piece trim flange and continuous concealed hinge
  • Door panel features rounded safety corners
Specifikace
  • MS-7000 Access Door Specifications:

    Material: Stainless Steel or Steel

    Door / Mounting Fram:  12 gauge door and mounting frame.  Flush to frame with rounded corners and reinforced panel.  One piece outer flange welded to mounting frame

    Hinge: Continuous, concealed

    Standard Latch: Tamper resistant allen head cam latch with security pin

    Optional Latches/Locks: Spanner head cam latch, cylinder lock & key. When master keying is required, doors can be prepared for rim or mortise cylinder locks

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel. Stainless Steel: Type 304 #4 satin polish.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotams-7000-security-door
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůSecurity Access
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors