Publikovat produkty
AE-XL Commercial Pump Station
AET Solar

AE-XL Commercial Pump Station

The AE-XL is AET’s solution to commercial solar thermal systems up to 720 square feet of collector area. Designed with multi speed pumps to ensure compatibility with a wide range of system configurations. The AE-XL is factory assembled using top tier components and is tested for hydraulic integrity to ensure a smooth installation.

Specifikace

  • ModelCPS-480-1.5CPS-720-2
    Maximum Collector Area 480 sqft720 sqft
    Maximum Nominal Pipe Size 1.5 in. 2 in.
    Maximum Solar Plumbing Run ~200 . ~200 .
    Maximum Static Headn/a 25
    Input Voltage110 VAC110 VAC
    Maximum Pump Power 400 W 400 W
    Maximum Potable Run ~50 ~50
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAE-XL_Pumping_Station
  • Skupina výrobkůSolar Hot Water Heater
  • Skupina produktůPump Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-03
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Solární vytápění
  • Číslo OmniClass23-33 53 15
  • Název OmniClassSolar Water Heating Collector Units