Publikovat produkty
FLAT PLATE SOLAR COLLECTORS
Cordivari

FLAT PLATE SOLAR COLLECTORS

Cordivari flat plate solar collectors are manufactured with aluminum frame, insulation of mineral wool, highly selective absorber covered in titanium oxides and tempered glass according to EN 12150, tested against impact according to EN 12975 and EN 9806.

Cordivari flat plate solar collectors are the best solution for efficient and high-performing solar thermal systems thanks to the quality of the materials, the reliability of the functioning and to the multiple opportunities of integration.

Specifikace
  • Applications:

    Forced circulation thermal systems

    Characteristics:

    Lateral connections, universal collector for forced circulation systems

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflat-plate-solar-collectors
  • Skupina výrobkůIntegrated solar systems
  • Skupina produktůCompact solar thermal system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSkelná vata
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Solární vytápění
  • Kód Uniclass 2015Ss_60_40_37_81
  • Popis Uniclass 2015Solar heating systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 33 30.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential, Collector-to-Tank, Heat-Exchanger-Coil, Solar-Electric Domestic Water Heaters
  • Číslo OmniClass23-33 53 11
  • Název OmniClassSolar Water Heating Packaged Units