Publikovat produkty
TurboChill TCW
Airedale
Archivovány

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTCW
  • Skupina výrobkůHVAC
  • Skupina produktůChiller
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-07-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Chladiče
  • Klasifikace IFCChladič
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_13_96
  • Popis Uniclass 2015Water cooled liquid chillers
  • Číslo OmniClass23-33 21 00
  • Název OmniClassChillers