Publikovat produkty
Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV

4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)
Extruded aluminum supply grilles to enable the air flow return 26-mm standard frame. There are two types of models: - RLQ1: horizontal slats fixed at 15°, positioned to a single direction. - RLQ2: horizontal slats fixed at 15°, positioned to two directions. - RLQV: horizontal slats fixed at 15°, positioned to a single direction with a second vertical moving deflection.
Specifikace
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAirQ_Return_RLQ_CFX
  • Skupina výrobkůNon MotAirDiffusion
  • Skupina produktůAir Grille
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-11-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
  • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
  • Kód ETIMEC010348
  • Název ETIMVaned grille
  • Název UNSPSCAir diffusers
  • Kód UNSPSC40101505
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Číslo OmniClass23-33 49 00
  • Název OmniClassHVAC Ductwork
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment