Publikovat produkty
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaEasyzone_AZEZ6HITST_7_8
    • Skupina výrobkůEasyzone
    • Skupina produktůMotorized plenum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)515
    • Šířka (mm)1425
    • Hloubka (mm)454
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálSheet metal
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
    • Kód ETIMEC011777
    • Název ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Název UNSPSCDucts
    • Kód UNSPSC401419
    • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
    • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Číslo OmniClass23-33 49 00
    • Název OmniClassHVAC Ductwork
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika