Publikovat produkty
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    AJ Products
    Archivovány

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Specifikace
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • Skupina výrobkůLunch and conference
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)910
    • Šířka (mm)440
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)6.8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Seating