Publikovat produkty
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
Desk screen SPLIT 400x600mm
    AJ Products

    Desk screen SPLIT 400x600mm

    • Slim, unobtrusive design
    • Provides privacy
    • Semi sound absorbent

    Slimline desk screen that is elegant yet unobtrusive. The screen provides privacy and has semi-acoustic properties to reduce some of the noise in the room. The screen and brackets are made of recyclable materials.

    Specifikace
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDesk-screen-SPLIT-400x600mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálPET
    • Čistá hmotnost (kg)1.08
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying