Publikovat produkty
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
    AJ Products

    Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    • Unique and versatile
    • Magnetic writing board
    • Feet and wheels included

    Get form and function in one with a mobile, magnetic glass writing board with a fabric-covered, sound-absorbent back! It creates a better soundscape while also adding a modern flair to a functional classic.

    Specifikace
    • Height:1960mm

      Width:1000mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1000x1750mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:48kg

      Warranty:7years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMobile-glass-board-MARY-1000x1960mm
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1960
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálVlna
    • Vedlejší materiálSklo
    • Čistá hmotnost (kg)48
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying