Publikovat produkty
Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm
AJ Products
Archivovány

Tiered stage seating module ARVID 600x900x300mm

  • Customisable
  • For both kids and adults
  • Cushions as accessories

    Tiered stage seating module that can be used as steps up to a stage, as a seating area or a meeting spot
Specifikace
    • Length:900 mm
    • Height:300 mm
    • Width:600 mm
    • Colour:White pigmented
    • Material:Birch plywood
    • Weight:20 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTiered-stage-seating-module-ARVID-600x900x300
  • Skupina výrobkůSchool & Education
  • Skupina produktůSchool Accessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Čistá hmotnost (kg)20
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015SL_40_60_52
  • Popis Uniclass 2015Mobile stages