Publikovat produkty
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN
    AJ Products

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Specifikace
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWooden-screen-wall-LUGN
    • Skupina výrobkůDesk
    • Skupina produktůAcoustics
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)1400
    • Hloubka (mm)73
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálBříza
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Popis Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying