Publikovat produkty
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm
Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm
    AJ Products

    Double-sided revolving mobile whiteboard DORIS 1200x2000 mm

    • 30-year warranty
    • Magnetic surface
    • With wheels

      Mobile, revolving whiteboard with double-sided, high-quality vitreous enamel writing surface. Fitted with four wheels and a pen shelf.
    Specifikace
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Double sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:46 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDouble-sided-revolving-mobile-whiteboard-DORIS-1200x2000mm
    • Skupina výrobkůOffice Accessories
    • Skupina produktůWhiteboards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)2000
    Související
    • Hlavní materiálEnamel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Čistá hmotnost (kg)46
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Popis Uniclass 2015Whiteboards

    Dostupnost regionu

    Evropa