Publikovat produkty
M3070 - Hamper, Linen, Mobile
SEPS2BIM

M3070 - Hamper, Linen, Mobile

Mobile linen hamper with hand or foot operated lid. Made of heavy tubular stainless steel with heavy gauge welded steel platform. Holds 25" hamper bags. Mounted on ball bearing casters. For linen transport in hospitals and clinics.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM3070
  • Skupina výrobkůHamper
  • Skupina produktůLinen
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)890
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)660
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem