Publikovat produkty
Original whiteboard DORIS 2000x1200mm
AJ Products

Original whiteboard DORIS 2000x1200mm

  • High-quality vitreous enamel
  • Magnetic surface
  • EPD

    Whiteboard with a high quality, vitreous enamel writing surface. The board is 99% recyclable with metal backing made of at least 50% recycled materials. Incl. discreet pen shelf.
Specifikace
    • Height:1200 mm
    • Width:2000 mm
    • Framework material:Aluminium
    • Writing surface material:Glass enamel
    • Function:With magnetic function
    • Weight:30 kg
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 156129
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOriginal-whiteboard-DORIS-2000x1200mm
  • Skupina výrobkůOffice Accessories
  • Skupina produktůWhiteboards
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)2000
Související
  • Hlavní materiálEnamel
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Popis Uniclass 2015Whiteboards

Dostupnost regionu

Evropa