Publikovat produkty
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm
Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica Hd lisboa habano 61 x 61 cm

    Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota225026448
    • Skupina výrobkůCeramic tiles
    • Skupina produktůOrnamental finish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-12-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)610
    • Šířka (mm)610
    • Hloubka (mm)18.06
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Ekvádor
    Spojené státy americké
    Kolumbie