Publikovat produkty
Insulated ISO-pipes
Altech
Archivovány

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
Specifikace
  • This product is only available for the Swedish market.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaISO-ror_isolerade
  • Skupina výrobkůPipes
  • Skupina produktůInsulated
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Potrubí
  • Klasifikace IFCTvarovka segment
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 17
  • Název CSI MasterFormat 2014Copper Process Pipe and Tubing
  • Číslo OmniClass23-27 39 00
  • Název OmniClassPiping
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING