Publikovat produkty
Bathtub Steel showcase
Bathtub Steel showcase
    Alterna

    Bathtub Steel showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Bathtub with 3/4 front and outlet kit. Quality bath tub in enamelled steel plate with classic design. Compared to other materials, a steel bath keeps the water temperature longer.
    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Bathtub 1 500 with 3/4 front L 1 500 x B 700 x H 600 mm Weight: 24.7 kg Water volume (100 mm from the edge): 152 liters Bathtub 1 600 with 3/4 front L 1 600 x B 700 x H 600 Weight: 25.4 kg Water volume (100 mm from the edge): 163 liters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStalbadkar_sc2
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadkar
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-12-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko