Publikovat produkty
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
Stella LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Stella LED-light for mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Stella Led lighting. Universal model for mounting on mirror or mirror cabinet. It can also be mounted directly on the wall.

    Specifikace
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStella_ledbelysning
    • Skupina výrobkůSanitet
    • Skupina produktůBadrumsmöbler
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-01-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Švédsko