Publikovat produkty
EAE Lighting - TACO RAY
EAE Group

EAE Lighting - TACO RAY

TACO TRACK SPOT, a member of the track spot family; It appears in three different forms: MINI, MIDI and MAXI. In addition to adding a different touch to the ambient atmosphere where they are used thanks to their designs, they perfectly meet the lighting needs of architectural areas thanks to their high-performance LEDs. Capturing clear light output thanks to its deeply positioned light source, TACO TRACK SPOT does not create glare and provides homogeneous illumination.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Reflector

    Optical Angles: 15° / 30° / 45°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Three-Phase Track

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotataco_ray
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika