Publikovat produkty
MB-SR50N EFEKT Polostrukturální fasáda
MB-SR50N EFEKT Polostrukturální fasáda
    Aluprof

    MB-SR50N EFEKT Polostrukturální fasáda

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)

    MB-SR50N EFEKT je strukturální verze fasády se zvýšenou tepelnou izolací (Uf od 0,9 W/m2K). Díky bodovému kotvení skla získáme z vnějšku jednolitou hladkou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií s šířkou 20 mm. Mezery mezi skleněnými poli jsou vyplněny speciálním strukturálním silikonem, který zajišťuje vysokou těsnost a zvyšuje tepelně izolační vlastnosti.

    Velkou výhodou tohoto systému je fakt, že má doporučení od předních světových výrobců silikonů - Dow Corning, Tremco-Sica a Ilbruck - což znamená nejen zvýšení prestiže tohoto řešení, ale zároveň garantuje pevnost a těsnost konstrukce, stejně jako snadný přístup k různým technologiím mezi dodavateli skla. Pozoruhodný je také fakt, že je v tomto systému možné použít silikon v různých barvách, což značně rozšiřuje možnosti ve návrhu designu fasády.

    Fasády realizované v MB-SR50N EFEKT mají nejen vynikající užitné parametry, vysokou tepelnou izolaci, ale i efektní vzhled, což dává budovám prestiž a charakter.

    Specifikace
    • Vlastnosti:

      • vynikající součinitel prostupu tepla - Uf od 0,9 W/m2K
      • zasklení až 56 mm
      • ostré hrany profilu sloupů a příček
      • různé varianty horizontálních a vertikálních maskovacích lišt
      • výsuvné okno
      • CE klasifikace


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-SR50N_EFEKT
    • Skupina výrobkůFaçade systems
    • Skupina produktůMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika