Publikovat produkty
MB-SR50N EI Protipožární fasádní systém
MB-SR50N EI Protipožární fasádní systém
    Aluprof

    MB-SR50N EI Protipožární fasádní systém

    Požární fasáda MB-SR50N EI je určena ke konstrukci lehkých protipožárních obvodových plášťů, závěsných nebo vyplňujících, ve třídě požární odolnosti EI15, EI30, EI45 nebo EI60 (z exteriéru i interiéru) podle normy PN-EN 1364-3. Systém je klasifikován jako nerozšiřující oheň (NRO). 

    Konstrukce vychází ze základního fasádního systému MB-SR50N. Požární odolnosti je dosaženo vyplněním sloupků a příček speciálními ohnivzdornými vložkami. Vložka se skládá z hliníkového profilu plnícího roli výztuže, který je pokryt deskami z ohnivzdorného materiálu.

    V konstrukci jsou použity sloupky o hloubce 85–225 mm a příčky o hloubce 65–189,5 mm.

    V systému se předpokládá využití spojení se styčnicemi příčky se sloupkem, což umožňuje účinné odvádění vody a náležitou ventilaci prostorů mezi skleněnými tabulemi.

    Pro dosažení optimální tepelné a zvukové izolace je využito nepřerušeného tepelného můstku (izolátoru) z HPVC a vyprofilovaného skelního těsnění z EPDM.

    Skla nebo jiné výplně jsou nasazené v přiskelních drážkách utvořených z profilů sloupků a příček, a také přítlačné lišty. V přiskelních drážkách sloupků a příček je použita speciální bobtnající páska. Přítlačná lišta je připevněna k nosným profilům metrickým šroubem a podložkou z nerez oceli. Tento způsob zasklívání zajišťuje protipožární sklo nebo jinou výplň před vypadnutím z rámu během požáru. K výrobě úhlové stěny bylo použito speciálního těsnění.

    Stěna protipožární fasády MB-SR50N EI by měla být vyrobena v souladu s projektem navrženým individuálně pro daný objekt. Na základě systémové dokumentace a statických výpočtů by měly být definovany hliníkové profily sloupků a příček, příslušenství k ukotvení sloupků ke konstrukci budovy a příček ke sloupkům, schéma rozmístění bodů ukotvení konstrukce stěny ke konstrukci budovy.

    V projektu by měly být vymezeny všechny ostatní materiály a dílčí části stěny, detaily spojů a těsnění mezi částmi stěny a konstrukcí budovy, a rovněž způsob ventilace a odvodnění stěny. S přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím z funkce, lokalizace a geometrie budovy by stěna měla být navrhnuta tak, aby splňovala platné normy.

    Maximální výška krycí stěny je závislá na parametrech odolnosti, které vychází ze statických výpočtů s tím, že konstrukce by měla být rozdělena na podlaží svislými tepelnými dilatacemi. Maximální vzdálenosti a rozpětí nosných profilů vyplývají ze statických výpočtů konstrukce a rozměrů výplní. Krycí stěna nemá omezení v oblasti délky použije-li se vodorovná dilatace.

    Systém MB-SR50N EI byl úspěšně odzkoušen v Centrum stavebního inženýrství a.s., Zlín.

    Specifikace
      • Single or double (sealed unit) fire resistant glasses, mechanical fix, glazed infill system, accommodating glass of a thickness up to 64 mm 
      • Steel accessories, special bolts and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profile, enabling performance classes of EI 15 – EI 60
      • Mullion and transom supporting structure gives the possibility to build vertical facades, inclined from the vertical position by an angle of ± 15° and glazed roofs
      • The inner core aluminium profile insert, provides the necessary integrity of the construction in the event of a fire 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • Skupina výrobkůFaçade systems
    • Skupina produktůFire-rated facades
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika Afrika