Publikovat produkty
MB-SR50N HI+ Sloupkovo-příčková fasáda
MB-SR50N HI+ Sloupkovo-příčková fasáda
    Aluprof

    MB-SR50N HI+ Sloupkovo-příčková fasáda

    Systém sloupkovo-příčkové fasády MB-SR50N HI+ je určen k výrobě lehkých obvodových plášťů zavěšeného nebo výplňového typu, a také střech, světlíků a ostatních prostorových konstrukcí. 

    Tento systém dovoluje konstruovat fasády s úzkými dělícími liniemi, při současném zajištění trvanlivosti a pevnosti konstrukce. Díky rozsáhle nabídce profilů mohou architekti a projektanti realizovat ty nejsmělejší plány v oblasti hliníkových prosklených fasád.

    Pro dosažení optimální teplotní a akustické izolace, a také zjednodušení montáže fasády
    v systému MB-SR50N HI+, byl použit izolátor z materiálu PE, který poskytuje velmi dobrou tepelnou izolaci (Uf od 0,7 W/m2K), a jeho tvar zajišťuje správné zavedení šroubů v průběhu zasklívání fasády.

    Pro otvíravé prvky ve fasádě se zvýšenou tepelnou izolaci typu „HI” doporučujeme používat okna a dveře také se zvýšenou tepelnou izolaci systému MB-86 Aero.

    Charakteristické rysy, které mají vliv funkcionalitu a estetiku fasád MB-SR50N HI+:

    • sloupky a příčky s „ostrými” hranami, které dovolují realizovat konstrukci se vzhledem jednolitého skeletu
    • úhlová spojení, která umožňují libovolné tvarování fasády
    • různé typy maskovacích lišt a celá řada příložkových profilů zajišťují mnoho estetických variant provedení fasády
    • široký výběr otvíravých prvků ve fasádě: různé typy oken a dveří, včetně střešních oken, okna integrované s fasádou, a také okna výklopná a otvíravá rovnoběžně MB-SR50N OW.
    • velký rozsah zasklívání (dvoj- , troj- i čtyřskla) a velký výběr dostupných izolátorů a příslušenství dovolují získání vysoké úrovně tepelné izolace.
    Specifikace
    • Technické parametry systému: 

      • Propustnost vzduchu: třída AE (1050Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004 
      • Vodotěsnost: třída RE 1200Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Odolnost na zatížení větrem: 2400PA, EN 12179:2004, EN 13116:2004
      • Odolnost proti nárazu: třída I5/E5, EN 14019
      • Protipožární odolnost: Možnost provedení ve verzi EI 30 a EI 60
      • Tepelná izolace (Uf): od 0,7 W/m2K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMB-SR50N_HI-plus_mullion_transom_curtain_wall
    • Skupina výrobkůFaçade systems
    • Skupina produktůMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Lehký obvodový plášť
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Popis Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Číslo OmniClass23-13 33 27 11
    • Název OmniClassCurtain Walls