Publikovat produkty
Flo-Clean Strainer - LF60

Flo-Clean Strainer - LF60

LF60 Series Flo-Clean Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. It is installed in the inlet body port of the Main Valve, exposing the strainer element to main line flow. The currents and flow across the screen create a self-scouring effect, cleaning the filter element.

Specifikace
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLF60
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůAutomatic Control Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Popis Uniclass 2015Control valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING