Publikovat produkty
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

BV Series Ball Valves are used in pilot lines to provide a positive shutoff in any override or maintenance situation for simple trouble shooting. This 2-piece, full port valve features: bottom loaded stems, PTFE seats and packing.

Specifikace
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBV
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůAutomatic Control Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING