Publikovat produkty
Y-Pattern Strainer - LF60-1

Y-Pattern Strainer - LF60-1

LF60-1 Series Y-Pattern Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. The filter element can be accessed for cleaning by removing the clean-out cap, or may be cleaned by installing an optional “blow-down” ball valve.

Specifikace
  • Features

    • Sizes 1/4 in. - 3/4 in. NPT
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Clean by removing the clean-out cap, or by installing an optional “blow-down” ball valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLF60-1
  • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
  • Skupina produktůAutomatic Control Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-18
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Popis Uniclass 2015Control valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING