Publikovat produkty
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Series 1000SS Detector Check Valves are used in fire protection applications to detect leakage or unauthorized use of water in fire sprinkler systems. It consists of a stainless steel body construction with flanged connections, and stainless steel linkage parts.

    Series 1000SS is lightweight, non-corrosive, and can be installed in horizontal or vertical positions. A meter bypass assembly and bypass tapings are optional. Maximum Pressure: 175psi (12.06 bar).

    Specifikace
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1000SS
    • Skupina výrobkůPlumbing & Flow Control Solutions
    • Skupina produktůCheck Valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCValves
    • Kód UNSPSC401416
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Popis Uniclass 2015Check valves
    • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 19
    • Název OmniClassCheck Valves
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING